Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PV17 |
PV24 |
PV30 |
PV38 |
PV50 |
PV63 |
PV76 |
PV83 |
PV101 |
PV1710 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | 1 Rolle, Länge (m) | Minimaler Innen-Krümmungsradius (fest) (mm) | PVC-Foliendicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 23.1 | 16.6 | 50 | 50 | 0.8 | |
184.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30.4 | 23.8 | 25 | 70 | 0.8 | |
233.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 36.5 | 29.3 | 25 | 90 | 0.8 | |
289.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 44.9 | 37.1 | 25 | 150 | 0.8 | |
349.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 56.9 | 49.1 | 20 | 200 | 1.0 | |
291.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 71.5 | 62.6 | 10 | 310 | 1.2 | |
388.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 85.3 | 76.0 | 10 | 380 | 1.2 | |
602.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90.9 | 81.0 | 10 | 400 | 1.4 | ||
430.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 110.1 | 100.2 | 6 | 500 | 1.4 | ||
87.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23.1 | 16.6 | 10 | 50 | 0.8 |
Loading...
Farbe | Grau | Temperaturbereich(°C) | –20 bis +60 | Eigenschaften | Witterungsbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Standard | JIS C3809, PSE | Werkstoff | PVC, verzinkter Stahlstreifen, Stahlstreifen, wasserabweisendes Papier | Schutzart | IP67 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
1 Rolle, Länge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften