Wasserdichte Kombinationskupplung (wasserdichte Vor-Kopplung + Stahldrahtleitung ohne Schrauben)

Wasserdichte Kombinationskupplung (wasserdichte Vor-Kopplung + Stahldrahtleitung ohne Schrauben)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Combination coupling thanks to connection of waterproof pre-coupling and screwless conduit.
· Union method for connecting the plica tube.
· The tensile strength of the plica tube and couplings is 500N (JIS medium).
· The tensile strength of the electrical wire conduit and coupling for #15-30 is 500N (JIS medium), and 1000N for 38 and over (JIS heavy).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WKE17
WKE24
WKE30
WKE38
WKE50
WKI17
WKI24
WKI30
WKI38
WKI50
WKI50-54
WKI63
WKI76
WKI83
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindbares Kabelrohr Verbindbares Kabelrohr (usw.) Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels
(mm)

5.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage PV17, PE17E19/C1915

6.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage PV24, PE24E25/C2523

8.33 €

1 5 Arbeitstage PV30, PE30E31/C3129

13.13 €

1 6 Arbeitstage PV38, PE38E39/C3936

19.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage PV50, PE50E51/C5148

4.89 €

1 5 Arbeitstage PV17, PE17G1615

6.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage PV24, PE24G2222

9.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage PV30, PE30G2828

13.13 €

1 6 Arbeitstage PV38, PE38G3636

20.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage PV50, PE50G4242

23.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage PV50, PE50G5448

32.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage PV63, PE63G5455

40.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage PV76, PE76G7070

59.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage PV83, PE83G8280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) –25 bis +90 Primäre Werkstoffe Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) Oberflächenbehandlung Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert)
Schutzart IP65

Technischer Support