• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Buchsen (Ausführung mit Isolierung) 【1-20 Stk. pro Packung】

Buchsen (Ausführung mit Isolierung)
  • Mengenrabatt
[Features]
・These bushings are attached to the ends of plica tubes to prevent damage to the coating of wires.
・Insulation type.
・Screw method tubing connection for the plica tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP10
BP17
BP24
BP30
BP38
BP50
BP63
BP76
BP83
BP101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontierbares Plica-Rohr Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels
(mm)

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PZ108

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PZ1715

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PZ2422

33.36 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10PZ3028

34.02 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -PZ3836

2.49 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ5048

3.63 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ6360

4.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ7673

10.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ8381

33.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -PZ10198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich(°C) –50 bis +135 Primäre Werkstoffe PC Hinweis Grau

Technischer Support