Teilenummer
|
---|
KG17 |
KG24 |
KG30 |
KG38 |
KG50-54 |
KG63 |
KG76 |
KG83 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindbares Kabelrohr | Verbindbares Kabelrohr (usw.) | Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PZ17 | G16 (Nennwert)/CTG16 (Schraube Nennwert) | 15 | JIS C8350, PSE | |
32.40 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PZ24 | G22 (Nennwert)/CTG22 (Schraube Nennwert) | 21 | JIS C8350, PSE | |
44.69 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PZ30 | G28 (Nennwert)/CTG28 (Schraube Nennwert) | 27 | JIS C8350, PSE | |
71.07 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PZ38 | G36 (Nennwert)/CTG36 (Schraube Nennwert) | 36 | JIS C8350, PSE | |
69.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PZ50 | G54 (Nennwert)/CTG54 (Schraube Nennwert) | 48 | PSE | |
28.88 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PZ63 | G54 (Nennwert)/CTG54 (Schraube Nennwert) | 53 | JIS C8350, PSE | |
41.89 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PZ76 | G70 (Nennwert)/CTG70 (Schraube Nennwert) | 69 | JIS C8350, PSE | |
35.20 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PZ83 | G82 (Nennwert)/CTG82 (Schraube Nennwert) | 80 | JIS C8350, PSE |
Loading...
Temperaturbereich(°C) | –45 bis +150 | Primäre Werkstoffe | Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) | Oberflächenbehandlung | Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindbares Kabelrohr
Verbindbares Kabelrohr (usw.)
Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels(mm)
Optionale Eigenschaften