Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMBG10 |
KMBG12 |
KMBG16 |
KMBG22 |
KMBG28 |
KMBG36 |
KMBG42 |
KMBG54 |
KMBG70 |
KMBG82 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindbares Kabelrohr | Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels (mm) | Anschlussschraube (φ S1) (mm) | Anschlussschraube (nominal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.70 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 (Hinweis) | 8 | 20.9 | G1/2 | |
65.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 (Hinweis) | 10 | 20.9 | G1/2 | |
4.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 (Hinweis) | 13 | 20.9 | G1/2 | ||
6.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 (Hinweis) | 18 | 26.4 | G3/4 | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 28 (Hinweis) | 24 | 33.2 | G1 | ||
12.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 36 (Hinweis) | 32 | 41.9 | G1-1/4 | ||
99.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 42 (Hinweis) | 37 | 47.8 | G1-1/2 | |
93.62 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 54 (Hinweis) | 48 | 59.6 | G2 | |
91.10 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 (Hinweis) | 60 | 75.1 | CTG 70 | |
70.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 82 (Hinweis) | 75 | 87.8 | CTG 82 |
Loading...
Temperaturbereich(°C) | –20 bis +90 | Primäre Werkstoffe | Zinkdruckgusslegierung (ZDC2) | Oberflächenbehandlung | Elektrisch verzinkt (III-wertig chromatiert) |
---|---|---|---|---|---|
Standard | UL, CSA | Hinweis | (Hinweis) gibt KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, und KI an. | Schutzart | IP67 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindbares Kabelrohr
Maximaler Außendurchmesser des kompatiblen Kabels(mm)
Anschlussschraube (φ S1)(mm)
Anschlussschraube (nominal)
Optionale Eigenschaften