Ausführung V, IP67 Gehäuse für Hebel mit hoher Haftung

Ausführung V, IP67 Gehäuse für Hebel mit hoher Haftung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Environmentally tolerant enclosure.
· High adhesion vertical locking lever type, aluminum die-cast powder coated NBR gasket IP67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C7I 10
C7I 16
C7I 24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGehäusegröße
(mm)

33.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1057.27

35.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1077.27

36.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10104.27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Application Kabelanschluss
Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Representative Standard UL / CUL Artikelbezeichnungen Schottgehäuse
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125 Gehäuseausführung AUSFÜHRUNG V
Werkstoff Aluminium-Druckgusslegierung Details Mit 2 Arretierhebeln (Edelstahl)

Technischer Support