MIXO modulare Kontakte

MIXO modulare Kontakte
  • Mengenrabatt
· MIXO Modular Contacts. Supports large currents up to 200A, high voltage up to 5000V, high density, air piping, LANs, USBs, and optical fiber, coaxial, and Dsub9Pin connectors.

[Features]
▪ MIXO.
· MIXO modular contacts.
· Supports large currents up to 200 A, high voltage up to 5000 V, high density, air piping, LANs, USBs, and optical fiber, coaxial, and Dsub9Pin connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CX 1.6 PF
CX 1.6 PM
CX 1.6 VC
CX 3.0 PF
CX 3.0 PM
CX 3.0 VC
CX 4.0 PF
CX 4.0 PM
CX 4.0 VC
CX 6.0 PF
CX 6.0 PM
CX 6.0 VC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Artikelbezeichnungen Luftkontakt-Innendurchmesser
(mm)

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Kein Luftverschlussventil1.6

16.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Kein Luftverschlussventil1.6

65.44 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Luftverschlussventil im Lieferumfang enthalten1.6

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Kein Luftverschlussventil3

8.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Kein Luftverschlussventil3

27.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Luftverschlussventil im Lieferumfang enthalten3

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Kein Luftverschlussventil4

8.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Kein Luftverschlussventil4

27.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Luftverschlussventil im Lieferumfang enthalten4

3.69 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Kein Luftverschlussventil6

5.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)Kein Luftverschlussventil6

9.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)Luftverschlussventil im Lieferumfang enthalten6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Application Kabelanschluss Representative Standard UL / CCC / CSA
Andere Standards GL, GOST

Technischer Support