Dualer Klemmen-Einsatz CSS-Federausführung, 16 A / 500 V

Dualer Klemmen-Einsatz CSS-Federausführung, 16 A / 500 V
  • Mengenrabatt
CSS spring type dual terminal insert 16A / 500V

[Features]
· Insert / spring type dual wire (two wires can be connected to a single lead)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSSF 06
CSSM 06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Artikelbezeichnungen Details

49.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)BuchseneinsatzMit Buchsenkontakt

46.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Einsatz mit AußengewindeMit Steckerkontakt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Number Of Cores 6
Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500
Wire connection method Federausführung Connection direction Gerade Representative Standard UL / CCC / CSA
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2) 0,14 bis 2,5 Passende Drahtgröße(AWG) 26 bis 14 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125 Gehäusegröße(mm) 44.27 Werkstoff Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff
Hinweis Pro Elektrode können 2 Kabel angeschlossen werden Andere Standards GOST

Technischer Support