Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSHF 06 |
CSHF 10 |
CSHF 16 |
CSHF 16 N |
CSHF 24 |
CSHF 24 N |
CSHM 06 |
CSHM 10 |
CSHM 16 |
CSHM 16 N |
CSHM 24 |
CSHM 24 N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Artikelbezeichnungen | Gehäusegröße (mm) | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 6 | Buchseneinsatz | 44.27 | Mit Buchsenkontakt | |
25.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | 10 | Buchseneinsatz | 57.27 | Mit Buchsenkontakt | |
29.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 16 | Buchseneinsatz | 77.27 | Mit Buchsenkontakt | |
29.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 32 | Buchseneinsatz | 77.62 | Nr. 1 bis 16 / Nr. 17 bis 32 | |
41.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 24 | Buchseneinsatz | 104.27 | Mit Buchsenkontakt | |
39.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 48 | Buchseneinsatz | 104.62 | Nr. 1 bis 24 / Nr. 25 bis 48 | ||
15.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 6 | Einsatz mit Außengewinde | 44.27 | Mit Steckerkontakt | |
21.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 10 | Einsatz mit Außengewinde | 57.27 | Mit Steckerkontakt | |
28.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 16 | Einsatz mit Außengewinde | 77.27 | Mit Steckerkontakt | |
28.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 32 | Einsatz mit Außengewinde | 77.62 | Nr. 1 bis 16 / Nr. 17 bis 32 | |
39.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 24 | Einsatz mit Außengewinde | 104.27 | Mit Steckerkontakt | ||
39.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 48 | Einsatz mit Außengewinde | 104.62 | Nr. 1 bis 24 / Nr. 25 bis 48 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Wire connection method | Federausführung |
Connection direction | Gerade | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2) | 0,14 bis 2,5 |
Passende Drahtgröße(AWG) | 26 bis 14 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 |
Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Hinweis | Mit Aktuatortaste | Andere Standards | GOST |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Artikelbezeichnungen
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften