CQ-Motorverdrahtungseinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CQ 08 I
CQ 08 IA
CQ 08 IAP
CQ 08 V
CQ 08 VA
CQ 08 VG
CQF 04/2
CQF 05
CQF 08
CQF 12
CQM 04/2
CQM 05
CQM 08
CQM 12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Protection function (environmentally resistant) Representative Standard Artikelbezeichnungen Gehäuseausführung Haubeneingangsrichtung Eingangsabmessungen
(mm)
Gehäusegröße
(mm)
Werkstoff Details Hinweis Andere Standards Anwendung

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------Verfügbar-SchottgehäuseAUSFÜHRUNG C--32.13-Mit 1 Arretierhebel---

10.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------Verfügbar-SchottgehäuseAUSFÜHRUNG C--32.13-Mit 1 Arretierhebel---

10.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------Verfügbar-SchottgehäuseAUSFÜHRUNG C-2132.13-Mit 1 Arretierhebel---

6.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------Verfügbar-HaubeAUSFÜHRUNG COben2132.13-Mit 2 Stiften---

6.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------Verfügbar-HaubeAUSFÜHRUNG CSeite1632.13-Mit 2 Stiften---

8.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------Verfügbar-HaubeAUSFÜHRUNG COben2132.13-Mit Hebel---

9.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)6Kabelanschluss40690CrimpGerade-UL / CUL / CSABuchseneinsatz---32.13Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kontakte separat erhältlichGOSTFür Buchsenkontakte

7.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)5Kabelanschluss16400CrimpGerade-UL / CCC / CSABuchseneinsatz---21.21Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kontakte separat erhältlichGL, GOSTFür Buchsenkontakte

9.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)8Kabelanschluss16500CrimpGerade-UL / CUL / CSABuchseneinsatz---32.13Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kontakte separat erhältlichGOSTFür Buchsenkontakte

9.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)12Kabelanschluss10400CrimpGerade-UL / CCC / CSABuchseneinsatz---21.21Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kontakte separat erhältlichGL, GOSTFür Buchsenkontakte

12.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)6Kabelanschluss40690CrimpGerade-UL / CUL / CSAEinsatz mit Außengewinde---32.13Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kontakte separat erhältlichGOSTFür Steckerkontakte

7.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)5Kabelanschluss16400CrimpGerade-UL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde---21.21Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kontakte separat erhältlichGL, GOSTFür Steckerkontakte

10.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)8Kabelanschluss16500CrimpGerade-UL / CUL / CSAEinsatz mit Außengewinde---32.13Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kontakte separat erhältlichGOSTFür Steckerkontakte

12.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)12Kabelanschluss10400CrimpGerade-UL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde---21.21Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff-Kontakte separat erhältlichGL, GOSTFür Steckerkontakte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +125

Technischer Support