Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPF 06 |
CPF 06 N |
CPM 06 |
CPM 06 N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Artikelbezeichnungen | Farbe | Gehäusegröße (mm) | Details | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 6 | Buchseneinsatz | - | 77.27 | Mit Buchsenkontakt | Mit Leistungsschutzplatten | |
35.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 12 | Buchseneinsatz | Schwarz | 77.62 | - | Mit Kabelschutzplatte | |
31.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 6 | Einsatz mit Außengewinde | - | 77.27 | Mit Steckerkontakt | Mit Leistungsschutzplatten | |
32.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 12 | Einsatz mit Außengewinde | Schwarz | 77.62 | - | Mit Kabelschutzplatte |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 35 | Allowable Voltage(V) | 690 | Wire connection method | Befestigung mit Schrauben |
Connection direction | Gerade | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2) | 1,50 bis 6 |
Passende Drahtgröße(AWG) | 16 bis 10 | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 |
Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Andere Standards | GOST |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Artikelbezeichnungen
Farbe
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften