Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Connector series initials | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Farbe | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Details | Hinweis | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Weiß | - | - | Mit Stiften | - | Für Steckereinsätze | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Schwarz | - | - | Mit Stiften | - | Für Steckereinsätze | |
6.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Schwarz | - | - | Mit Stiften/mit Dichtung | - | Für Buchseneinsätze | |
8.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Weiß | - | - | mit Hebel / Mit Dichtung | - | Für Buchseneinsätze | |
5.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Weiß | - | - | Mit Hebel | - | Für Steckereinsätze | |
5.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Schwarz | - | - | Mit Hebel | - | Für Steckereinsätze | |
8.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Schwarz | - | - | mit Hebel / Mit Dichtung | - | Für Buchseneinsätze | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Schottgehäuse | Weiß | - | - | Mit Hebel | - | - | |
4.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | Weiß | - | - | Mit Hebel | - | - | |
2.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | Schwarz | - | - | Mit Hebel | - | - | |
3.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | Schwarz | - | 11 | Mit Hebel | - | - | |
3.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | Weiß | - | 11 | Mit Hebel | - | - | |
2.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Schottgehäuse | Schwarz | - | - | Mit Hebel | - | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Schwarz | Seite | 11 | Mit Stiften | - | - | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Weiß | Seite | 11 | Mit Stiften | - | - | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Schwarz | Oben | 11 | Mit Hebel | - | - | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Weiß | Oben | 11 | Mit Hebel | - | - | |
1.54 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Schwarz | Oben | 11 | Mit Stiften | - | - | |
3.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | Weiß | Oben | 11 | Mit Stiften | - | - | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | - | - | 11 | mit verzinktem Stahlhebel / Verschluss Schottbohrung | - | - | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | - | - | - | Mit Stiften/mit Dichtung | Sofern möglich, verwenden Sie das Gehäuse CKAX (Ausführung mit Hebel aus Edelstahl). | Für Buchseneinsätze | |
7.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | - | - | - | Mit Stiften | Sofern möglich, verwenden Sie das Gehäuse CKAX (Ausführung mit Hebel aus Edelstahl). | Für Steckereinsätze | |
6.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Schottgehäuse | - | - | - | Mit verzinktem Stahlhebel | - | - | |
7.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | - | - | - | Mit verzinktem Stahlhebel | - | - | |
8.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | - | Seite | 11 | Mit Stiften | - | - | |
10.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | - | Oben | 11 | Mit verzinktem Stahlhebel | - | - | |
7.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Haube | - | Seite | 11 | Mit Stiften | - | - | |
10.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Abdeckung | - | - | - | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
11.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Haube | - | Oben | 11 | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
12.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Haube | - | Seite | 11 | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
18.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | - | - | 11 | mit Hebel aus Edelstahl / Verschluss Schottbohrung | - | - | |
21.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | - | - | - | mit Hebel aus Edelstahl / Mit Dichtung | - | Für Buchseneinsätze | |
17.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | - | - | - | Mit Hebel aus Edelstahl | - | Für Steckereinsätze | |
12.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Schottgehäuse | - | - | - | Mit Hebel aus Edelstahl | - | - | |
13.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | - | - | - | Mit Hebel aus Edelstahl | - | - | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | - | - | 11 | Mit verzinktem Stahlhebel | - | - | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Abdeckung | Schwarz | - | - | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Haube | Schwarz | Seite | 11 | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
5.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Haube | Schwarz | Oben | 11 | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
3.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | Weiß | - | 20 | Mit Hebel | - | - | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | Schwarz | - | 20 | Mit Hebel | - | - | |
3.29 € | 3 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Weiß | Oben | 20 | Mit Stiften | - | - | |
2.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Weiß | Seite | 20 | Mit Stiften | - | - | |
2.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Schwarz | Seite | 20 | Mit Stiften | - | - | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Weiß | Oben | 20 | Mit Hebel | - | - | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Schwarz | Oben | 20 | Mit Hebel | - | - | |
1.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Schwarz | Oben | 20 | Mit Stiften | - | - | |
11.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | - | - | 20 | mit verzinktem Stahlhebel / Verschluss Schottbohrung | - | - | |
12.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | - | - | 20 | Mit verzinktem Stahlhebel | - | - | |
9.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | - | Seite | 20 | Mit Stiften | - | - | |
8.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | - | Seite | 20 | Mit Stiften | - | - | |
11.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | - | Haube | - | Oben | 20 | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
12.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | - | Haube | - | Seite | 20 | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Rechtwinkliges Schottgehäuse | - | - | 20 | Mit Hebel aus Edelstahl | - | - | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | - | Oben | 20 | Mit Hebel aus Edelstahl | - | - | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | - | Haube | Schwarz | Seite | 20 | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | - | Haube | Schwarz | Oben | 20 | Mit Stiften/mit Dichtung | - | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Gehäuseausführung | AUSFÜHRUNG C | Gehäusegröße(mm) | 21.21 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Representative Standard
Artikelbezeichnungen
Farbe
Haubeneingangsrichtung
Eingangsabmessungen(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften