CK / CKS-Ausführung für kleine Schrauben und Federn, 10 A / 250 V, Einsatz

CK / CKS-Ausführung für kleine Schrauben und Federn, 10 A / 250 V, Einsatz
  • Mengenrabatt
CK / CKS Small screw type / spring type, 10A / 250 V, Insert

[Features]
・CK/CKS.
・Small screw type / spring type.
▪ 10A/250 V insert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CK 03 C
CKA 03 IAPS
CKAX 03 VGS
CKF 03
CKF 03 N
CKF 04
CKM 03
CKM 03 N
CKM 04
CKSF 03
CKSF 04
CKSM 03
CKSM 04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Protection function (environmentally resistant) Representative Standard Artikelbezeichnungen Passende Drahtgröße (Querschnitt)
(mm2)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Kontaktflächenbehandlung Farbe Betriebstemperaturbereich (Max.)
(°C)
Gehäuseausführung Haubeneingangsrichtung Eingangsabmessungen
(mm)
Werkstoff Details Hinweis Andere Standards Anwendung

6.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------VerfügbarUL / CULAbdeckung---Weiß+125AUSFÜHRUNG C---Mit Stiften/mit Dichtung--Für Buchseneinsätze

12.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------VerfügbarUL / CULRechtwinkliges Schottgehäuse----+125AUSFÜHRUNG C-11-Mit verzinktem Stahlhebel---

16.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------VerfügbarUL / CULHaube----+125AUSFÜHRUNG COben11-Mit Hebel aus Edelstahl---

8.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)3Kabelanschluss10250Befestigung mit SchraubenGerade-UL / CCC / CSABuchseneinsatz0,75 bis 2,518 bis 14VersilbertWeiß+100---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit BuchsenkontaktMontierbar an der Rückseite des geraden CKI-Schottgehäuses.GL, GOST-

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)3Kabelanschluss10250Befestigung mit SchraubenGerade-UL / CCC / CSABuchseneinsatz0,75 bis 2,518 bis 14VersilbertSchwarz+100---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit BuchsenkontaktMontierbar an der Rückseite des geraden CKI-Schottgehäuses.GL, GOST-

9.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse (Buchse)4Kabelanschluss10250Befestigung mit SchraubenGerade-UL / CCC / CSABuchseneinsatz0,75 bis 2,518 bis 14VersilbertWeiß+100---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit BuchsenkontaktMontierbar an der Rückseite des geraden CKI-Schottgehäuses.GL, GOST-

6.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)3Kabelanschluss10250Befestigung mit SchraubenGerade-UL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde0,75 bis 2,518 bis 14VersilbertWeiß+100---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Steckerkontakt-GL, GOST-

6.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)3Kabelanschluss10250Befestigung mit SchraubenGerade-UL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde0,75 bis 2,518 bis 14VersilbertSchwarz+100---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Steckerkontakt-GL, GOST-

9.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)4Kabelanschluss10250Befestigung mit SchraubenGerade-UL / CCC / CSAEinsatz mit Außengewinde0,75 bis 2,518 bis 14VersilbertWeiß+100---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Steckerkontakt-GL, GOST-

11.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)3Kabelanschluss10400[Sonstige] FederausführungGerade-UL / CUL / CCCBuchseneinsatz0,14 bis 2,526 bis 14Versilbert-+125---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Buchsenkontakt-GOST-

12.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)4Kabelanschluss10400[Sonstige] FederausführungGerade-UL / CUL / CCCBuchseneinsatz0,14 bis 2,526 bis 14Versilbert-+125---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Buchsenkontakt-GOST-

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)3Kabelanschluss10400[Sonstige] FederausführungGerade-UL / CUL / CCCEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 2,526 bis 14Versilbert-+125---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Steckerkontakt-GOST-

11.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)4Kabelanschluss10400[Sonstige] FederausführungGerade-UL / CUL / CCCEinsatz mit Außengewinde0,14 bis 2,526 bis 14Versilbert-+125---Feuerbeständiger thermoplastischer KunststoffMit Steckerkontakt-GOST-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Gehäusegröße(mm) 21.21

Technischer Support