Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CBC 06 L |
CBC 10 |
CBC 16 |
MBV 16.620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Connector series initials | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Gehäusegröße (mm) | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | Öffnung Rückseite | - | 44.27 | Mit 2 Stiften | ||
79.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | Öffnung Rückseite | - | 57.27 | Mit 4 Stiften | ||
92.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | Öffnung Rückseite | - | 77.27 | Mit 4 Stiften | ||
115.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | Oben | 20 (6 Eingänge) | 77.27 | Mit 4 Stiften |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar | Artikelbezeichnungen | Haube |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Gehäuseausführung | BIG |
Werkstoff | Aluminium-Druckgusslegierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haubeneingangsrichtung
Eingangsabmessungen(mm)
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften