Crimp-Kontakt 100 A

Crimp-Kontakt 100 A
  • Mengenrabatt
100A crimp contact

[Features]
・Adapter for 100 A silver plated crimp contact and protective ground conductor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CGFA 16
CGFA 25
CGFA 35
CGMA 16
CGMA 25
CGMA 35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Passende Drahtgröße (Querschnitt)
(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)

19.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)166 bis 5

21.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)254 bis 3

17.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)352

16.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)166 bis 5

15.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)254 bis 3

16.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)352

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 100
Allowable Voltage(V) 1000 Wire connection method Crimp Representative Standard CUL
Artikelbezeichnungen Versilberter Crimpkontakt Oberflächenbehandlung (Werkstoff) Versilbert Andere Standards GL, GOST

Technischer Support