• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pachipple【200 Stk. pro Packung】

Pachipple
  • Mengenrabatt
[Features]
· Fixture for wiring of various electronic and electric devices, etc.
· Firmly retains wires and the like with a unique internal spring that boasts superior elasticity.
· The double-sided adhesive tape is a dry edge type that allows for easy removal of peeling paper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA-30N

Teilenummer
PA-30N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

41.23 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser Kabelhalterung (S, PA)(mm) 8.0 Farbe (PA) Natur

Sie befinden sich auf der Seite für Pachipple, die Teilenummer ist PA-30N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA-30N.

Technischer Support