Teilenummer
|
---|
CV-100N-1000P |
CV-100N-100P |
CV-150N-100P |
CV-200N-100P |
CV-250N-100P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Verpackungseinheit (Kabelbinder/Beutel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.68 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 100 | 2.5 | 1000 | |
8.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 100 | 2.5 | 100 | |
10.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 150 | 3.5 | 100 | |
14.46 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 190 | 4.6 | 100 | |
13.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 250 | 4.9 | 100 |
Loading...
Material | Nylon | Farbe | Naturfarben | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -45 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +85 |
Andere Eigenschaften | Korrosionsbeständigkeit, Ölbeständigkeit |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Verpackungseinheit(Kabelbinder/Beutel)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften