CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (51238)

CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (51238)
A Molex connector which support currents of 7.0 to 15.0 A. Maximum number of pins: 50. Optimal for industrial robots and FA applications (compatible housings: 51234/55836)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51238-2011
51238-2012
51238-2015
51238-3011
51238-3012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)
Ausführung mit Passfeder zur Vermeidung von fehlerhaftem Einfügen

5.70 €

1 5 Arbeitstage 203.5Standard

5.65 €

1 5 Arbeitstage 203.5A

4.44 €

1 5 Arbeitstage 203.5D

5.68 €

1 5 Arbeitstage 303Standard

5.65 €

1 5 Arbeitstage 303A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Applicable pin/contact Buchse (Buchse)
Application Kabelanschluss Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Gerade
Representative Standard UL / TÜV / CSA Rastermaß(mm) 3.00 Gegenstück 51234, 55836
Plattenmontage Vorderseite, Rückseite

Technischer Support