Serieller E / A-Steckverbinder mit 2,00 mm Rastermaß

Serieller E / A-Steckverbinder mit 2,00 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt
A Molex 2.0 mm pitch connector for external relay connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500654-0609
500655-0609
500655-0619
54280-0609
54599-1019
55100-0670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Wire connection method Gegenstück Plattenmontage

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)6Kabelanschluss1.5Crimp500655NA

10.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)6Kabelanschluss1.5Crimp500654NA

12.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse (Buchse)6Kabelanschluss1.5Crimp500654Flansch

28.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Sonstige6Kabelanschluss2Lötmittel55100-0670NA

19.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)10Sonstige2Lötmittel-NA

6.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)6Kabelanschluss2Lötmittel54280NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Allowable Voltage(V) 125
Connection direction Gerade Rastermaß(mm) 2

Technischer Support