Oden Abisolierwerkzeug

Oden Abisolierwerkzeug
  • Mengenrabatt
This convenient tool can strip wires easily and precisely. Delivering the reliability of a trusted European brand at a reasonable price.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4320-0621
4320-0622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung

43.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ODN (mit Ersatzklinge)

35.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ODN (keine Ersatzklinge)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Einfach und bequem mit einfacher Einstellungen mit 9-stufiger Anpassungsfunktion. Einfach zu tragende Ausführung. Unterstützte Außendurchmesser des Kabels (Durchmesser)(mm) 2,5–11 mm/0,1–0,43 Zoll Geeignete Schichtdicke(mm) Bis 1,0 mm/0,04 Zoll
Werkstoff Aus Nylon, beständig gegen Stöße Maß Außendurchmesser(mm) 90,5 x 39,5 x 19 mm

Technischer Support