Crimpwerkzeuge für isolierte Crimp-Klemmen

Crimpwerkzeuge für isolierte Crimp-Klemmen
  • Mengenrabatt
Dies ist ein hochfestes Werkzeug für Isolations-Crimpkontakte mit der Rahmenkonstruktion aus gehärtetem legiertem Stahl. Das Anti-Rutsch-Pad sorgt für ordnungsgemäßes Crimpen, auch wenn Sie auf nicht bearbeiteten Oberflächen arbeiten, und die Vollzyklus-Crimp-Konstruktion sorgt auch für eine stabile und sichere Crimpung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4300-3688
4300-3702
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Herstellercode Passende Drahtgröße
(AWG)
Passende Drahtgröße
(mm²)

129.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KSA 0110S26-160.14-1.0

137.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage KSA 076022-100.75-6.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Crimpwerkzeug Passende Ausführung Isolierte Crimp-Klemme

Technischer Support