Teilenummer
|
---|
VL-3.2-1 |
VL-3.2-5 |
VL-3.2-10 |
VL-4.8-1 |
VL-4.8-5 |
VL-4.8-10 |
VL-6.4-1 |
VL-6.4-5 |
VL-6.4-10 |
VL-9.5-1 |
VL-9.5-5 |
VL-9.5-10 |
VL-12.7-1 |
VL-12.7-5 |
VL-12.7-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Shrinkage Rate | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.76 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 1000 | |
41.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.76 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 5000 | |
74.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.76 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 10000 | |
12.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 0.9 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 1000 | |
48.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 4.8 | 0.9 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 5000 | |
92.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 0.9 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 10000 | |
12.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 0.9 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 1000 | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 0.9 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 5000 | |
80.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 0.9 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 10000 | |
14.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 9.5 | 0.9 | Weniger als 2:1 | 1000 | |
61.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 0.9 | Weniger als 2:1 | 5000 | |
101.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 0.9 | Weniger als 2:1 | 10000 | |
22.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12.7 | 1.1 | Weniger als 2:1 | 1000 | |
93.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 1.1 | Weniger als 2:1 | 5000 | |
132.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 1.1 | Weniger als 2:1 | 10000 |
Loading...
Material | Fluorelastomer | Color | Schwarz | Flame Retardant | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive | N/A | Special Function/Application | Wärmebeständig / Chemikalienbeständig | Representative Standard | UL |
Andere Eigenschaften | UV | Andere Standards | MIL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Shrinkage Rate
Tube Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften