Teilenummer
|
---|
HC150-1.6-B-5 |
HC150-1.6-B-10 |
HC150-2.4-B-5 |
HC150-2.4-B-10 |
HC150-3.2-B-5 |
HC150-3.2-B-10 |
HC150-6.4-B-5 |
HC150-6.4-B-10 |
HC150-9.5-B-5 |
HC150-9.5-B-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Shrinkage Rate | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 10 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 0.26 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 5000 | ||
14.81 € | 5 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 0.26 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 10000 | ||
11.30 € | 10 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 0.26 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 5000 | ||
20.09 € | 5 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 0.26 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 10000 | ||
12.71 € | 10 | 8 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.26 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 5000 | ||
22.19 € | 5 | 8 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.26 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 10000 | ||
19.39 € | 10 | 8 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 0.26 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 5000 | ||
34.16 € | 5 | 8 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 0.26 | 2:1 bis weniger als 3:1 | 10000 | ||
28.18 € | 10 | 8 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 0.3 | Weniger als 2:1 | 5000 | ||
49.97 € | 5 | 8 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 0.3 | Weniger als 2:1 | 10000 |
Loading...
Material | Fluorkunststoff | Color | Schwarz | Flame Retardant | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive | N/A | Special Function/Application | Wärmebeständig / Chemikalienbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Shrinkage Rate
Tube Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften