Schrumpfschlauch (rot) 【10 Stk. pro Packung】

Schrumpfschlauch (rot)
  • Mengenrabatt
Colored (red) heat shrinkable tube that is compliant with Ul224 and CSAC22.2 standards.

[Features]
· Eco series flame retardant and flexible thermoplastic shrinkable tube with a shrinkage ratio of 2:1.
▪ This product is compliant with UL224 and CSAC22.2 standards.
· Engraved characters cannot be easily erased.
· Widely used in a variety of fields such as electronic equipment, communications, automobiles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SZF2C-1.5R
SZF2C-2.5R
SZF2C-3.5R
SZF2C-5.0R
SZF2C-7.0R
SZF2C-10.0R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

5.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.50.36

12.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.50.44

13.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.50.44

15.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.56

16.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1070.56

15.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shrinkage Rate Weniger als 2:1 Material Polyolefin Color Rot
Flame Retardant Verfügbar Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL

Technischer Support