Mit weichen Kanten.

Mit weichen Kanten.
  • Mengenrabatt
Can cover a range of sizes. Opening edge features easy-to-mount bushings.
· Available in a wide range of sizes from 0.6 to 6.4 mm, enabling it to fit a variety of applications.

[Features]
For each size there is a wide range of corresponding panel thicknesses, and each item can cover a range of sizes.
· Traditionally, handling curves or round shapes has been difficult, but Denka’s edging is extremely soft and can also be used for curved areas.
· No adhesive required.
· Product may be cut to any length requested.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE-1-5
SE-2-5
SE-2-10
SE-3-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(m)

12.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100,6 bis 0,95

14.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100,9 bis 1,85

13.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100,9 bis 1,810

18.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102,7 bis 4,25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyethylen Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94 HB Farbe Weiß

Technischer Support