Koaxial-Relaisadapter (Steckverbinder zwischen gleichen Ausführungen)

Koaxial-Relaisadapter (Steckverbinder zwischen gleichen Ausführungen)
  • Mengenrabatt
[Features]
· The TMA (SMA) series of small super-high frequency coaxial connectors provides stable transmission at up to 18 GHz DC.
· An adapter extends the same type of coaxial harness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNC323-BA
TMA9045-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteckverbinder-Ausführung 1 Steckverbinder-Ausführung 2 Zulässige Spannung
(V)
Schutzfunktion (umweltbeständig) Impedanz
(Ω)

11.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10BNC-KlinkeIsolierte BNC-Klinke (Bulk)500NA50

55.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10SMA-Stecker testenSMA-Klinke---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade

Technischer Support