Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R03-JB2M |
R03-JB5M |
R03-JB6M |
R03-JB12M |
R03-PB5F |
R03-RB3M |
R03-RB5F |
R03-RB8F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Voltage (V) | Ausführung | Hinweis: Spannung DC | Hinweis: Spannung DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Kabel | 300 | Relais-Adapter | 420V | 300 V | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 150 | Relais-Adapter | 200 V | 150 V | |
9.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 6 | Kabel-zu-Kabel | 300 | Relais-Adapter | 420V | 300 V | |
17.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 12 | Kabel-zu-Kabel | 300 | Relais-Adapter | 420V | 300 V | |
10.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 150 | Gerader Stecker | 200 V | 150 V | |
8.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 300 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 420V | 300 V | |
7.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 150 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 200 V | 150 V | |
13.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 200 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 280V | 200 V |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | P Q R | P· Q· R | R03 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 2 | Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Methode zum Entfernen | Sonstige |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Voltage(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften