Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PRC05-R12F
Teilenummer
|
---|
PRC05-R12F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
18.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | P Q R | P· Q· R | PRC05 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Weiblich (Buchse) | Number Of Cores | 12 | Application | Kabel-zu-Frontplattenmontage |
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 300 | Wire connection method | Lötmittel |
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Ausführung | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse |
Methode zum Entfernen | Einfachwirkende Ausführung | Hinweis: Spannung DC | 420V | Hinweis: Spannung DC | 300 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder, mit Schnellverriegelung, klein, Serie PRC05, die Teilenummer ist PRC05-R12F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRC05-R12F.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften