Zur Verwendung mit offenen Crimp-Klemmen und -Hülsen (manuelles Einhandwerkzeug)

Zur Verwendung mit offenen Crimp-Klemmen und -Hülsen (manuelles Einhandwerkzeug)
  • Mengenrabatt
Manual crimping tool for bare crimp terminals within the applicable range (1.25, 2, 3.5, 5.5 mm2.). Conforms to UL &JIS standards. (Made by Izumi Products)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

214A

Teilenummer
214A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.52 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Ausführung Freie Crimpkontakte Klemmenform Runde Ausführung/Y-Ausführung/Stangen-Ausführung/Ringform Anschlussklemmengröße(mm²) 2–14
Produktkategorie Crimpwerkzeug

Sie befinden sich auf der Seite für Zur Verwendung mit offenen Crimp-Klemmen und -Hülsen (manuelles Einhandwerkzeug) , die Teilenummer ist 214A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 214A.

Technischer Support