Widerstandsfähiger Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, mit Öffnungsfunktion【50-100 Stk. pro Packung】

Widerstandsfähiger Kabelbinder zur Mehrfachanwendung, mit Öffnungsfunktion
A repeat tie for high strength applications

[Features]
· Suitable for use at construction sites and for mounting protective sheets onto scaffolding pipes.
· Nylon 66 which has a strong tensile strength is used as a base material, so the product is suitable for use under harsh conditions

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG-RH300
SG-RH300W
SG-RH350
SG-RH350W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Farbe Environment resistance Betriebstemperaturbereich

49.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1015,0 - 87310Halbdurchsichtig-–40 °C bis +85 °C

59.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1015,0 - 87310SchwarzWitterungsbeständig / Wärmebeständig–40 °C bis +105 °C

29.02 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1018,0 - 105360Halbdurchsichtig-–40 °C bis +85 °C

34.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -18,0 - 105360SchwarzWitterungsbeständig / Wärmebeständig–40 °C bis +105 °C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 8.3 Material Nylon 6,6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Special Function/Application Erneut bindbar (einschließlich Klettband) Representative Standard UL Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 985

Technischer Support