• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserdichte, geriffelte Verschraubung mit Nylon-Winkelstück【10 Stk. pro Packung】

Wasserdichte, geriffelte Verschraubung mit Nylon-Winkelstück
  • Mengenrabatt
Complete waterproofing IP68 elbow type colgate connection gland that combines with NGN tubes

[Features]
· A perfect seal completely blocks out external water, oil, and dust protecting internal precision parts.
· For various machinery equipment, vehicles, control systems, movable parts of machinery, motors, internal combinations in distribution boards and control boxes, industrial building, lighting fixtures/equipment, communications equipment, instrumentation, display devices, various plants, and general electrical facilities, etc.
· The main unit is inserted in the mounting hole, tightened from behind using a lock nut, or secured by twisting the main unit in a screw hole on the housing side.
After removing seal nut and after moving towards the corrugated tube, push the rubber seal to the corrugated tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-FGW21-E-15B
N-FGW21-E-18B
N-FGW26-E-26B
N-FGW26-E-28B
N-FGW33-E-34B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus
(mm)
Maximaler Rohrdurchmesser
(φ mm)
Passendes AVC-Wellblech

35.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 1/221,4 bis 21,9121416(NGN-12B) 3/8"

36.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 1/221,4 bis 21,9121418.3(NGN-14B) 3/8"

55.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10G 3/426,9 bis 27,4152026.5(NGN-22B) 3/4"

55.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G 3/426,9 bis 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

74.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10G133,8 bis 34,4152534.5(NGN-28B) 1"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Geltende Standards CE Werkstoff Korpus Nylon 66 (UL94 V-2)
IP-Schutzgrad IP68/5 Luftdruck

Technischer Support