• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Chemikalien- und ölbeständige Kabelverschraubung

Chemikalien- und ölbeständige Kabelverschraubung
This product provides a perfect seal effect in accordance with the IP68 standard, and is a super gland that's both chemical resistant and oil resistant.

[Features]
・The main body is made from PP, a material that is the lightest, hardest, most insulating, and most resistant to chemical damage of any industrial plastics, and the seal is made from fluorine rubber, a material with excellent heat resistant and chemical resistant properties. Due to the combination of these two materials, this product is ideal for use in applications such as science equipment and automobiles, as well as environments such as petroleum refining and semiconductor manufacturing sites.
・ The Viton seal is extremely brittle, so use caution when conducting repeated tightening work.
▪ Lock nut is not included in the NPA series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG12A-05B-FA
MG12A-08B-FA
MG16A-10B-ST-FA
MG20A-14B-ST-FA
MG20AM-11B-FA
MG25A-16B-ST-FA
MG25A-18B-ST-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenausführung Schraubengröße Passende Drahtgröße
(mm)
Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus
(mm)

6.60 €

1 5 Arbeitstage 10Ausführung langes GewindeM12 x 1,55,3 bis 4,212,4 bis 12,8918/197.8

6.60 €

1 5 Arbeitstage 10Ausführung langes GewindeM12 x 1,57,8 bis 5,312,4 bis 12,8918/197.8

11.05 €

1 5 Arbeitstage 10Ausführung kurzes GewindeM16 X 1,510 bis 716,4 bis 16,81022/2210.5

13.21 €

1 5 Arbeitstage 10Ausführung kurzes GewindeM20 X 1,514 bis 11,520,5 bis 211027/2714

12.54 €

1 5 Arbeitstage 10Ausführung langes GewindeM20 X 1,512 bis 9,520,5 bis 211524/2412.5

21.83 €

1 5 Arbeitstage 10Ausführung kurzes GewindeM25 x 1,516 bis 1325,5 bis 261033/3319

21.83 €

1 5 Arbeitstage 10Ausführung kurzes GewindeM25 x 1,518 bis 1525,5 bis 261033/3319

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsform Ausführung A Farbe Schwarz Geltende Standards CE
Werkstoff Korpus Polypropylen IP-Schutzgrad IP68/5 Luftdruck Eigenschaften Chemische Beständigkeit/Ölbeständigkeit

Technischer Support