Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MBA8-03 |
MBA8-05 |
MBA10-05 |
MBA10-06 |
MBC6-03 |
MBC6-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubengröße | Passende Drahtgröße (mm) | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Schraubenlänge (mm) | Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil | Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus (mm) | IP-Schutzgrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | M8 X 1,25 | 3,8 bis 2,3 | 8,3 bis 8,6 | 5.5 | 11/11 | 5 | IP68/5 Luftdruck | |
102.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | M8 X 1,25 | 5 bis 3,5 | 8,3 bis 8,6 | 5.5 | 11/11 | 5 | IP68/5 Luftdruck | |
111.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | M10 X 1,5 | 5,3 bis 3,5 | 10,4 bis 10,8 | 6 | 13/13 | 5.5 | IP68/5 Luftdruck | |
111.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | M10 X 1,5 | 6,3 bis 4,8 | 10,4 bis 10,8 | 6 | 13/13 | 5.5 | IP68/5 Luftdruck | |
98.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | M6 X 1 | 2,8 bis 1,6 | 6,2 bis 6,4 | 5 | 10/10 | 3.8 | IP66 | |
104.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 X 1 | 3,7 bis 2,3 | 6,2 bis 6,4 | 5 | 10/10 | 3.8 | IP66 |
Loading...
Dichtungsform | Ausführung A | Farbe | Glänzend silbern | Geltende Standards | CE |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Korpus | Messing, vernickelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubengröße
Passende Drahtgröße(mm)
Durchmesser Montagebohrung(mm)
Schraubenlänge(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus(mm)
IP-Schutzgrad
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften