DN-Steckverbinderkontakt für kleine, flache Schnittstellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DN50-2628PC1

Teilenummer
DN50-2628PC1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.07 €

25 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector series initials D E F D· E· F DN Kontakt Stecker/Buchse Stecker
Steckverbinderausführung Kabelanschluss Nennstrom(A) 3 Allowable Voltage(V) 200 VAC
Verkabelungsverfahren Crimp Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Lockere Klemme
Passende Drahtgröße(AWG) 26 bis 28

Technischer Support