Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M·N·O | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Dichtung | Gehäusegröße | Eigenschaften | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
61.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
66.20 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
66.20 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Y | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
66.20 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Y | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Z | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SZ-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SZ (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
66.20 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Z | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SZ-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3SZ (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
56.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
62.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
61.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3PW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3PW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
67.67 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3PW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3PW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
61.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3PX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3PX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
67.67 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3PX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3PX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
61.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Y | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3PY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3PY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
67.67 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Y | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3PY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3PY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
61.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Z | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3PZ-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3PZ (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
67.67 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Z | 12S-3 | Kein Anhang | 12S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3PZ-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A12S-3PZ (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
51.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-1 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-1S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-1S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
64.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-1 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-1S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-1S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
55.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-1 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-1P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-1P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
66.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-1 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-1P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-1P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
53.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
63.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | X | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
69.11 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | X | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Y | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2SY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2SY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
69.11 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Y | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2SY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2SY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
54.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
66.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
59.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | X | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2PX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2PX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
71.38 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | X | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2PX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2PX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
59.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Y | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2PY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2PY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
71.38 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Y | 14S-2 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2PY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-2PY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
53.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-5 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-5S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-5S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
65.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-5 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-5S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-5S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.46 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | X | 14S-5 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-5SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-5SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
70.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | X | 14S-5 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-5SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-5SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
54.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-5 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-5P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-5P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
65.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-5 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-5P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-5P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
60.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | X | 14S-5 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-5PX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-5PX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
70.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | X | 14S-5 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-5PX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-5PX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
53.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 6 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-6 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-6S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-6S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
65.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 6 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-6 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-6S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-6S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
67.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 6 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 250 / AC 200 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-6 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-6P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-6P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
53.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
63.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7S-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7S (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7SW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7SW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
68.90 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7SW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7SW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
68.90 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7SX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7SX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
58.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Y | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7SY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7SY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
68.90 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Y | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7SY BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7SY (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
55.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
63.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | Standardposition | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7P-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7P (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
60.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7PW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7PW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
68.90 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | W | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7PW-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7PW (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - | |
60.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | [MS] D/MS (D190) | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Wandsteckdose | X | 14S-7 | Kein Anhang | 14S | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-7PX-BSS [gerader Stecker] | D/MS3106A14S-7PX (D190) [gerader Stecker] | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Wire connection method | Lötmittel |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / CUL |
Verriegelungsmethode | Schraube | Gehäuse (Material/Behandlung) | Verzinkt (III-wertige Chromatierung) | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/Silberbeschichtung |
Farbe | Schwarz | Andere Standards (MIL) | ○ |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
M·N·O
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Produktkategorie
Stiftposition ändern
Nummer einfügen
Dichtung
Gehäusegröße
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften