• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kappe mit Kette, Serie D / MS-A / B

Kappe mit Kette, Serie D / MS-A / B
  • Mengenrabatt
[Features]
- The cap and chain protects the connector's binding from dirt or foreign substances, preventing connection interference.
- The receptacle cap (D/MS25043) includes a drip-proof gasket.

* Image for illustrative purposes only. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D/MS25042-10D
D/MS25042-12D
D/MS25042-14D
D/MS25042-16D
D/MS25042-18D
D/MS25042-20D
D/MS25042-22D
D/MS25042-24D
D/MS25042-28D
D/MS25042-32D
D/MS25042-36D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGehäusegröße

31.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010SL

23.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012S

19.92 €

1 5 Arbeitstage 1014S

21.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016S/16

21.06 €

1 6 Arbeitstage 1018

19.41 €

1 6 Arbeitstage 1020

21.85 €

1 6 Arbeitstage 1022

25.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024

30.11 €

1 6 Arbeitstage 1028

28.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032

33.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Für Stecker Unterstützte Modelle und Serien Serie D/MS A/B

Technischer Support