Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CM10-#22SC(C1)(D8)-100 |
CM10-#22SC(C3)(D8)-100 |
CM10-#22SC(C4)(D8)-100 |
CM10-#22SC(S1)(D8)-100 |
CM10-#22SC(S2)(D8)-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wire connection method | Zutreffende Serie, Ausführung | Passende AWG-Drahtgröße (AWG) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimp | Serie CM10, Ausführung D / Serie CM10, Ausführung D6 | 20 bis 22 | Für 10 Kerne | |
45.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Crimp | Serie CM10, Ausführung D / Serie CM10, Ausführung D6 | 16 bis 20 | Für 2 Kerne | ||
51.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimp | Serie CM10, Ausführung D | 22 bis 24 | Für 10 Kerne | ||
47.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötmittel | Serie CM10, Ausführung D / Serie CM10, Ausführung D6 | max. 20 | Für 10 Kerne | |
53.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Lötmittel | Serie CM10, Ausführung D / Serie CM10, Ausführung D6 | max. 16 | Für 2 Kerne |
Loading...
Connector series initials | A B C | A· B· C | CM10 | Applicable pin/contact | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Kabelanschluss | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar |
Kontaktgröße | #22 | Werkstoff | Kupferlegierung | Oberflächenbehandlung des Kontaktteils | Au-Beschichtung |
Spezifikationen | Getrennter Kontakt | Stückzahl | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wire connection method
Zutreffende Serie, Ausführung
Passende AWG-Drahtgröße(AWG)
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften