Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Nummer einfügen | Erdungsklemmen-Nummer | Dichtung | Gehäusegröße | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | 200 | Gerade | Dosenbuchse | 10SL-3 | C-Klemme | Kein Anhang | 10SL | - | CE05-6A10SL-3SC-D [gerader Stecker] | CE05-6A10SL-3SC-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A10SL-3SC-D-BAS [Winkelstecker] | ||
25.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | 200 | Gerade | Dosenbuchse | 10SL-3 | C-Klemme | Mit Anbauteilen | 10SL | - | CE05-6A10SL-3SC-D [gerader Stecker] | CE05-6A10SL-3SC-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A10SL-3SC-D-BAS [Winkelstecker] | |
28.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | 200 | Gerade | Dosenbuchse | 14S-2 | D-Klemme | Kein Anhang | 14S | - | CE05-6A14S-2SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A14S-2SD-D-BSS [gerader Stecker] | - | ||
59.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | 200 | Gerade | Dosenbuchse | 14S-2 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 14S | - | CE05-6A14S-2SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A14S-2SD-D-BSS [gerader Stecker] | - | |
31.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 18-10 | D-Klemme | Kein Anhang | 18 | - | CE05-6A18-10SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A18-10SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A18-10SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
35.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 18-10 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 18 | - | CE05-6A18-10SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A18-10SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A18-10SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
44.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 18-10 | D-Klemme | Kein Anhang | 18 | - | CE05-6A18-10PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A18-10PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A18-10PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
51.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 18-10 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 18 | - | CE05-6A18-10PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A18-10PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A18-10PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
30.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 6 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 18-12 | D-Klemme | Kein Anhang | 18 | - | CE05-6 A18-12SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A18-12SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A18-12SD-D-BAS [Winkelstecker] | ||
36.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 6 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 18-12 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 18 | - | CE05-6 A18-12SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A18-12SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A18-12SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
32.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-4 | D-Klemme | Kein Anhang | 20 | - | CE05-6A20-4SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-4SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-4SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
39.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-4 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 20 | - | CE05-6A20-4SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-4SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-4SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
37.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-4 | D-Klemme | Kein Anhang | 20 | - | CE05-6A20-4PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-4PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-4PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
46.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-4 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 20 | - | CE05-6A20-4PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-4PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-4PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
30.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-15 | D-Klemme | Kein Anhang | 20 | - | CE05-6A20-15SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-15SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-15SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
45.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-15 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 20 | - | CE05-6A20-15SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-15SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-15SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
66.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-15 | D-Klemme | Kein Anhang | 20 | - | CE05-6A20-15PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-15PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-15PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
50.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-15 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 20 | - | CE05-6A20-15PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-15PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-15PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
53.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 9 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13/23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 20-18 | D-Klemme/E-Klemme | Mit Anbauteilen | 20 | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | CE05-6A20-18SDE-D [gerader Stecker] | CE05-6A20-18SDE-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A20-18SDE-D-BAS [Winkelstecker] | |
61.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 22-22 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-6A22-22SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A22-22SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A22-22SD-D-BAS [Winkelstecker] | ||
51.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 22-22 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 22 | - | CE05-6A22-22SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A22-22SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A22-22SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
73.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 22-22 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-6A22-22PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A22-22PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A22-22PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
57.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 22-22 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 22 | - | CE05-6A22-22PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A22-22PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A22-22PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
42.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 22-23 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-6A22-23SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A22-23SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A22-23SD-D-BAS [Winkelstecker] | ||
32.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 22-23 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 22 | - | CE05-6A22-23SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A22-23SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A22-23SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
48.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 22-23 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-6A22-23PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A22-23PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A22-23PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
54.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 22-23 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 22 | - | CE05-6A22-23PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A22-23PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A22-23PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
73.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 24-10 | D-Klemme | Kein Anhang | 24 | - | CE05-6A24-10SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A24-10SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A24-10SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
68.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 24-10 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 24 | - | CE05-6A24-10SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A24-10SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A24-10SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
63.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 24-10 | G-Klemme | Kein Anhang | 24 | - | CE05-6A24-10SG-D [gerader Stecker] | CE05-6A24-10SG-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A24-10SG-D-BAS [Winkelstecker] | |
69.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 24-10 | G-Klemme | Mit Anbauteilen | 24 | - | CE05-6A24-10SG-D [gerader Stecker] | CE05-6A24-10SG-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A24-10SG-D-BAS [Winkelstecker] | |
99.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 9 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 24-11 | G-Klemme/H-Klemme | Kein Anhang | 24 | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | CE05-6A24-11SGH-D [gerader Stecker] | CE05-6A24-11SGH-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A24-11SGH-D-BAS [Winkelstecker] | |
106.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 9 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/46 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 24-11 | G-Klemme/H-Klemme | Mit Anbauteilen | 24 | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | CE05-6A24-11SGH-D [gerader Stecker] | CE05-6A24-11SGH-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A24-11SGH-D-BAS [Winkelstecker] | |
106.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 80 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 32-17 | D-Klemme | Kein Anhang | 32 | - | CE05-6A32-17SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A32-17SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A32-17SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
105.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 80 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 32-17 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 32 | - | CE05-6A32-17SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A32-17SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A32-17SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
123.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 80 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 32-17 | D-Klemme | Kein Anhang | 32 | - | CE05-6A32-17PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A32-17PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A32-17PD-D-BAS [Winkelstecker] | ||
136.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 80 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 32-17 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 32 | - | CE05-6A32-17PD-D [gerader Stecker] | CE05-6A32-17PD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A32-17PD-D-BAS [Winkelstecker] | |
44.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 6 | Kabel-zu-Kabel | 13 | 250 | Gerade | Steckereinheit | 18-12 | D-Klemme | Kein Anhang | 18 | - | CE05-2A18-12SD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A18-12SDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
75.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | 250 | Gerade | Stecker mit geradem rückseitigen Gehäuse | 20-15 | D-Klemme | Kein Anhang | 20 | - | CE05-2A20-15SD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A20-15SDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
48.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 23 | 250 | Gerade | Steckereinheit | 22-23 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-2A22-23SD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A22-23SDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
46.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 23 | 250 | Gerade | Steckereinheit | 22-23 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-2A22-23PD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A22-23PDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
92.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 80 | 250 | Gerade | Steckereinheit | 32-17 | D-Klemme | Kein Anhang | 32 | - | CE05-2A32-17PD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A32-17PDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
79.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | 250 | Winkel | Stecker mit rechtwinkligem rückseitigen Gehäuse | 20-15 | D-Klemme | Kein Anhang | 20 | - | CE05-2A20-15SD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A20-15SDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
95.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 9 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | 250 | Winkel | Stecker mit rechtwinkligem rückseitigen Gehäuse | 20-18 | D-Klemme/E-Klemme | Kein Anhang | 20 | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | CE05-2A20-18PDE-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A20-18PDES-D [Steckdosenkasten] | - | |
58.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 23 | 250 | Winkel | Stecker mit rechtwinkligem rückseitigen Gehäuse | 22-23 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-2A22-23PD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A22-23PDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
90.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 46 | 250 | Winkel | Stecker mit rechtwinkligem rückseitigen Gehäuse | 24-10 | D-Klemme | Kein Anhang | 24 | - | CE05-2A24-10PD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A24-10PDS-D [Steckdosenkasten] | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | A B C | A· B· C | CE05 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / TÜV |
Verriegelungsmethode | Schraube | Stiftposition ändern | Normale Position | Gehäuse (Material/Behandlung) | Aluminiumlegierung/verzinkt + III-wertige Chromatierung (schwarz) |
Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/versilbert | Farbe | Schwarz | Hinweis | Wenn verbunden, IP67 |
Andere Standards (MIL) | ○ |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Produktkategorie
Nummer einfügen
Erdungsklemmen-Nummer
Dichtung
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften