Flachkabel in Pressschweiß-Ausführung, Serie 57FE

Flachkabel in Pressschweiß-Ausführung, Serie 57FE
  • Mengenrabatt
[Features]
• The 57FE series is a flat cable pressure-welded connector that has fittings covered by a metal shell, which is a countermeasure for electromagnetic radiation that helps reduce noise.
• Basic varieties include 10, 20, 30, and 40 types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
57FE-40140-20S
57FE-40240-20S
57FE-40360-20S
57FE-40500-20S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores

16.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014

15.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024

18.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036

18.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Number 57FE
Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 1
Allowable Voltage(V) 250 VAC Wire connection method Pressschweißen Connection direction Winkel
Protection function (environmentally resistant) N/A Produktkategorie Steckhülse mit Abschirmung Abweichung NA
Eigenschaften Ausführung 40 (für F/F) Oberflächenbehandlung (Gehäuse) Ni-Beschichtung Oberflächenbehandlung (Kontakt) Nickel-Basis, Goldbeschichtung 0,4 µ
Form der Abdeckung Offene Abdeckung/Blau Besondere Hinweise Geschirmte Ausführung Spannungsentlastung Kunststoff-Anbauteil zur Spannungsentlastung

Technischer Support