Geschlossene Endklemme mit Isolierbeschichtung【1-1,000 Stk. pro Packung】

Geschlossene Endklemme mit Isolierbeschichtung
  • Mengenrabatt
Insulated open-end general purpose connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-SD
2-SD
CE1(CE-100)
CE2(CE-230)
CE5(CE-550)
CE8(CE-800)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Internal Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Representative Standard Passende Drahtgrößen
(mm2)
Innendurchmesser der Isolierbeschichtung
(mm)

7.58 €

40 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.215.2UL / CSA1,0 bis 1,756.2

124.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.515.2UL / CSA1,0 bis 2,56.5

17.13 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.420.8UL / JIS / CSA0,5 bis 1,756.5

16.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 321UL / JIS / CSA1,0 bis 3,08.0

29.69 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.827UL / JIS / CSA2,5 bis 6,09.5

66.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.528UL / JIS / CSA4,0 bis 9,012.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Geschlossene Ausführung Insulation material Nylon (UL94V-2)

Technischer Support