• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stangenförmige Klemme mit Vinyl-Isolierung【1,000 Stk. pro Packung】

Stangenförmige Klemme mit Vinyl-Isolierung
  • Mengenrabatt
Eine stabförmige Klemme mit Vinylisolierung (Allzweck-Crimpklemme). [Kompatible Kabelgröße (AWG)]14/16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FVTUB-1.25
FVTUB-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Innendurchmesser der Isolierbeschichtung
(mm)

117.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage # 22 - 16Rot4.0

123.46 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage # 16 - 14Blau4.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Stabform Overall Length(mm) 21
Representative Standard UL

Technischer Support