Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FV1.25-B3A |
FV1.25-S3A |
FV1.25-S4A |
FV1.25-YS3A |
FV2-N3A |
FV2-YS3A |
FV2-YS4A |
V1.25-4A |
V1.25-N3A |
V1.25-S3A |
V1.25-S4A |
V1.25-YS3A |
V1.25-YS4A |
V2-4A |
V2-S4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Innendurchmesser der Isolierbeschichtung (mm) | Klemmenbreite (B) (mm) | Öffnung Innendurchmesser (d2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.10 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung F (A) | 20 | # 22 - 16 | Rot | 4.0 | 5.8 | 3.2 | |
119.18 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung F (A) | 20 | # 22 - 16 | Rot | 4.0 | 7.2 | 3.7 | ||
117.47 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung F (A) | 20 | # 22 - 16 | Rot | 4.0 | 7.2 | 4.3 | ||
119.48 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung F (A) | 19.6 | # 22 - 16 | Rot | 4.0 | 6.4 | 3.7 | ||
122.71 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung F (A) | 20 | # 16 - 14 | Blau | 4.5 | 5.9 | 3.2 | ||
121.84 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung F (A) | 19.6 | # 16 - 14 | Blau | 4.5 | 6.4 | 3.7 | ||
115.40 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Ausführung F (A) | 19.6 | # 16 - 14 | Blau | 4.5 | 6.4 | 4.3 | ||
112.32 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Gerade Ausführung (A) | 20 | # 22 - 16 | Rot | 3.2 | 8.5 | 4.3 | |
87.05 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Gerade Ausführung (A) | 20 | # 22 - 16 | Rot | 3.2 | 6.2 | 3.7 | |
106.43 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Gerade Ausführung (A) | 20 | # 22 - 16 | Rot | 3.2 | 7.2 | 3.7 | ||
106.82 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Gerade Ausführung (A) | 20 | # 22 - 16 | Rot | 3.2 | 7.2 | 4.3 | |
0.33 € | 100 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Gerade Ausführung (A) | 19.6 | # 22 - 16 | Rot | 3.2 | 6.4 | 3.7 | |||
124.49 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Sonstige] Gerade Ausführung (A) | 19.6 | # 22 - 16 | Rot | 3.2 | 6.4 | 4.3 | |
116.50 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Gerade Ausführung (A) | 21 | # 16 - 14 | Blau | 3.9 | 8.5 | 4.3 | |
112.59 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] Gerade Ausführung (A) | 20.2 | # 16 - 14 | Blau | 3.9 | 7.2 | 4.3 |
Loading...
Type | Crimp-Klemme mit Isolierung | Representative Standard | UL / CSA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Innendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm)
Klemmenbreite (B)(mm)
Öffnung Innendurchmesser (d2)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften