• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VH-Steckverbinder【50 Stk. pro Packung】

VH-Steckverbinder
  • Mengenrabatt
This is a highly reliable small high-capacity connector for printed circuit boards, which enables a wide range of connections from signal circuits in consumer electronics, to power supply circuits and output circuits.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VHR-2N
VHR-3N
VHR-4N
VHR-5N
VHR-7N
VHR-8N
VHR-10N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

3.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2

3.73 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3

4.29 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4

5.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5

7.10 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 7

7.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 8

9.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe V / W / X V· W· X VH
paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) AC / DC 10
Zulässige Spannung(V) 250 V AC/DC Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Produktkategorie Buchsengehäuse
Spezifikationen Ausführung N Eigenschaften Kontaktobjektivfenster vorhanden Farbe Natur (Weiß)
Rastermaß(mm) 3.96

Technischer Support