• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GH-Steckverbinder

GH-Steckverbinder
  • Mengenrabatt
Entwickelt für PDP, LCD und kleine elektronische Produkte. Der Grundaufbau des Kontaktteils entspricht dem der bewährten SHL-Steckverbinder und bietet eine geringe Einsteckkraft für eine einfache Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GHR-11V-S
GHR-12V-S
GHR-13V-S
GHR-14V-S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Initialen Stecker-Baureihe G·H·I P· Q· R Y und Z paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anwendung Zulässiger Strom
(A)
Zulässige Spannung
(V)
Anschlussrichtung Repräsentativer Standard Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Farbe Rastermaß
(mm)
Passende Drahtgrößen
(AWG)
Produkt Form

0.56 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage G / H / IGH--Stecker (Stecker)5Für PCBAC/DC 1AC/DC 50GeradeULGrundplatteTop-Ausführung-Natur (Elfenbein)1.25# 30 bis 26Geprägtes Taping / Mit Klebeband

0.56 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage P / Q / R-PHD-Buchse (Buchse)28KabelanschlussAC/DC 3AC/DC 250-UL / CSAGehäuse--Natur (Weiß)2.0#28 bis 22-

0.59 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage Y / Z--ZHStecker (Stecker)11Für PCBAC/DC 1AC/DC 50GeradeUL / CSAAufputzstift mit SockelTop-AusführungMit Verstärkung der MetallhalterungenNatur (Elfenbein)1.5# 32 bis 26Geprägtes Taping

0.61 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage P / Q / R-PHD-Stecker (Stecker)30Für PCBAC/DC 3AC/DC 250WinkelUL / CSAZapfen mit BasisSeitenausführungGlasgefülltes NylonNatur (Elfenbein)2.0#28 bis 22-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Andere Standards UL94V-0

Technischer Support