Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TV-100-100PACK |
TV-120-100PACK |
TV-150-100PACK |
TV-180-100PACK |
TV-230-100PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 103 | 5 | |
2.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 120 | 5.3 | |
4.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 39 | 150 | 7.5 | |
7.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 49 | 180 | 7.4 | |
11.39 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63 | 226 | 9.8 |
Loading...
Material | Nylon | Farbe | Weiß | Environment resistance | Schwer entflammbar |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Erneut bindbar (einschließlich Klettband) | Werkstoff (Einzelheiten) | Nylon 66 |
Betriebstemperaturbereich (Min.–Max.)(°C) | –40 bis +85 | Verpackungsmenge(P) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften