Schmales MP3-Wiedergabe-Alarmgerät BSV

Schmales MP3-Wiedergabe-Alarmgerät BSV
  • Mengenrabatt
A thin-type design which helps contribute to space saving measures for equipment.
Features 15 built-in standard alarms (note that changing the sound generator will delete the built-in sounds.)

[Features]
· Mounts easily from the front.
· A thin-type compact design with a width of just 19.9 mm.
· Can be both panel mounted and wall mounted.
· Despite being thin, it can still produce a volume of up to 87dB (at 1 m).
· The volume can be adjusted using the knob on the front of the main body.
· The various playback modes enable settings suited to different applications.
· Signal inputs can be used to reduce the volume (when using the volume reduction function, the number of playback messages is limited).
· Compatible with open collector transistors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSV-24P-D

Teilenummer
BSV-24P-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratische Form Sound Kontinuerlich / Intermittierend Types of sound Sprache/Musik / Sonstige
Volume(dB) 87 Volume adjustment Verfügbar Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP54/IP20
Rated Voltage(V) 12 bis 24 V DC Representative Standard CE / UL Dimension length(mm) 75
Dimension width(mm) 75 Dimension thickness(mm) 19.9 Farbe Vorderseite Korpus Schmutzig-Dunkelgrau
Spezifikationen PNP-Transistor-kompatibel Registrierungsdaten Alarm Hinweis [Schutzeinrichtung]Bei der Montage der nach vorn gerichteten Abdeckung ist die Schutzart IP54. Bei der Montage der Front-Abdeckung ist die Schutzart IP20. Angaben zu den Arten von Klängen finden Sie im Katalog des Herstellers.

Technischer Support