• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoffgehäuse mit Silikon-Schutzvorrichtung TWS

Kunststoffgehäuse mit Silikon-Schutzvorrichtung TWS
An elastic protector that protects critical internal equipment from falling impacts.

[Features]
- A small general-purpose plastic case with silicon protector
- The flexible, slip-resistant cover protects equipment from falling impacts.
- 11 types in total; available in a choice of 18 colors.
- Internal case material: Cases with the color-codes B (black) and G (light gray) are made from ABS resin (UL94HB). Cases with the color-code W (off-white) are made from flame-retardant ABS resin (UL94V-0).
- Note that the material varies according to the color code.
- Screw the silicon protector and plastic case together at the joint.
- Do not over-tighten the screw; this will cause the screw to bite into the silicon.

(i)Hinweis

  • There are spelling mistakes in the manufacturer catalog.
    The H dimension of TWS7-3-13□☐ and TWS7-3-13W☐ is [32 (25.6)]. See manufacturer’s catalog pages [1-58]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWS7-3-13BB
TWS7-3-13BL
TWS7-3-13BN
TWS7-3-13BY
TWS7-3-13WB
TWS7-3-13WL
TWS7-3-13WN
TWS7-3-13WY
TWS7-5-13BB
TWS7-5-13BL
TWS7-5-13BN
TWS7-5-13BP
TWS7-5-13BY
TWS7-5-13GB
TWS7-5-13WB
TWS7-5-13WL
TWS7-5-13WN
TWS7-5-13WY
TWS9-4-17BB
TWS9-4-17BL
TWS9-4-17BN
TWS9-4-17BY
TWS9-4-17WB
TWS9-4-17WL
TWS9-4-17WN
TWS9-4-17WY
TWS9-6-17BB
TWS9-6-17BL
TWS9-6-17BN
TWS9-6-17BY
TWS9-6-17WB
TWS9-6-17WL
TWS9-6-17WN
TWS9-6-17WY
TWS11-5-22BB
TWS11-5-22BL
TWS11-5-22BN
TWS11-5-22BY
TWS11-5-22WB
TWS11-5-22WL
TWS11-5-22WN
TWS11-5-22WY
TWS11-8-22BB
TWS11-8-22BL
TWS11-8-22BN
TWS11-8-22BY
TWS11-8-22WB
TWS11-8-22WL
TWS11-8-22WN
TWS11-8-22WY
TWS13-5-13BB
TWS13-5-13BL
TWS13-5-13BN
TWS13-5-13BY
TWS13-5-13WB
TWS13-5-13WL
TWS13-5-13WN
TWS13-5-13WY
TWS13-5-18BB
TWS13-5-18BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Werkstoff Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)
Selbstlöschend
(UL94)

8.23 €

1 6 Arbeitstage 107132136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzSchwarzHB

8.23 €

1 6 Arbeitstage 107132136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzHellgrauHB

8.23 €

1 6 Arbeitstage 107132136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzMarineblauHB

8.23 €

1 6 Arbeitstage 107132136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzGelbHB

9.09 €

1 6 Arbeitstage 107132136[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißSchwarzV-0

9.09 €

1 6 Arbeitstage 107132136[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißHellgrauV-0

9.09 €

1 5 Arbeitstage 107132136[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißMarineblauV-0

9.09 €

1 6 Arbeitstage 107132136[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißGelbV-0

9.57 €

1 6 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzSchwarzHB

9.57 €

1 6 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzHellgrauHB

9.57 €

1 6 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzMarineblauHB

9.57 €

1 5 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzPinkHB

9.57 €

1 5 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzGelbHB

9.57 €

1 5 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] ABS-KunststoffHellgrauSchwarzHB

10.50 €

1 6 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißSchwarzV-0

10.50 €

1 5 Arbeitstage -7156136[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißHellgrauV-0

10.50 €

1 6 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißMarineblauV-0

10.50 €

1 6 Arbeitstage 107156136[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißGelbV-0

12.09 €

1 6 Arbeitstage 1091.541.5176[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzSchwarzHB

12.09 €

1 6 Arbeitstage 1091.541.5176[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzHellgrauHB

12.09 €

1 5 Arbeitstage 1091.541.5176[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzMarineblauHB

12.09 €

1 6 Arbeitstage 1091.541.5176[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzGelbHB

13.34 €

1 6 Arbeitstage 1091.541.5176[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißSchwarzV-0

13.34 €

1 6 Arbeitstage 1091.541.5176[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißHellgrauV-0

13.34 €

1 6 Arbeitstage 1091.541.5176[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißMarineblauV-0

13.34 €

1 6 Arbeitstage 1091.541.5176[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißGelbV-0

14.52 €

1 6 Arbeitstage 1091.566.5176[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzSchwarzHB

14.52 €

1 6 Arbeitstage 1091.566.5176[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzHellgrauHB

14.52 €

1 6 Arbeitstage 1091.566.5176[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzMarineblauHB

14.52 €

1 6 Arbeitstage 1091.566.5176[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzGelbHB

16.09 €

1 6 Arbeitstage -91.566.5176[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißSchwarzV-0

16.09 €

1 6 Arbeitstage 1091.566.5176[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißHellgrauV-0

16.09 €

1 6 Arbeitstage 1091.566.5176[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißMarineblauV-0

16.09 €

1 6 Arbeitstage 1091.566.5176[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißGelbV-0

18.11 €

1 6 Arbeitstage 1011651.5226[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzSchwarzHB

18.11 €

1 6 Arbeitstage 1011651.5226[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzHellgrauHB

18.11 €

1 6 Arbeitstage 1011651.5226[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzMarineblauHB

18.11 €

1 6 Arbeitstage 1011651.5226[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzGelbHB

20.23 €

1 6 Arbeitstage 1011651.5226[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißSchwarzV-0

20.23 €

1 6 Arbeitstage 1011651.5226[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißHellgrauV-0

20.23 €

1 6 Arbeitstage 1011651.5226[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißMarineblauV-0

20.23 €

1 6 Arbeitstage 1011651.5226[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißGelbV-0

21.34 €

1 5 Arbeitstage -11681.5226[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzSchwarzHB

21.34 €

1 6 Arbeitstage 1011681.5226[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzHellgrauHB

21.34 €

1 6 Arbeitstage 1011681.5226[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzMarineblauHB

21.34 €

1 6 Arbeitstage 1011681.5226[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzGelbHB

23.98 €

1 6 Arbeitstage 1011681.5226[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißSchwarzV-0

23.98 €

1 6 Arbeitstage 1011681.5226[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißHellgrauV-0

23.98 €

1 6 Arbeitstage -11681.5226[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißMarineblauV-0

23.98 €

1 6 Arbeitstage 1011681.5226[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißGelbV-0

16.76 €

1 6 Arbeitstage 1013151131[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzSchwarzHB

16.76 €

1 6 Arbeitstage 1013151131[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzHellgrauHB

16.76 €

1 6 Arbeitstage 1013151131[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzMarineblauHB

16.76 €

1 6 Arbeitstage 1013151131[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzGelbHB

17.71 €

1 6 Arbeitstage 1013151131[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißSchwarzV-0

17.71 €

1 6 Arbeitstage 1013151131[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißHellgrauV-0

17.71 €

1 6 Arbeitstage 1013151131[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißMarineblauV-0

17.71 €

1 6 Arbeitstage 1013151131[Kunststoff] Schwer entflammbarer ABS-KunststoffGrauweißGelbV-0

18.41 €

1 6 Arbeitstage 1013151181[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzSchwarzHB

18.41 €

1 6 Arbeitstage 1013151181[Kunststoff] ABS-KunststoffSchwarzHellgrauHB

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel Einbauposition Nicht wählbar
Standard UL Schlüssel vorhanden NA Wärmeableitungsbohrung NA
Schraubenlänge M3 x 20 Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60

Technischer Support