Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CU-2N |
CU-3N |
CU-5N |
CU-6N |
CU-12N |
CU-14N |
CU-15N |
CU-16N |
CU-17N |
CU-21N |
CU-22N |
CU-23N |
CU-33N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Wärmeableitungsbohrung | t (mm) | Gummifüße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 160 | 50 | 150 | NA | 1.0 | B-P1 | ||
31.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 200 | 60 | 170 | NA | 1.0 | B-P2 | ||
52.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 300 | 85 | 220 | NA | 1.2 | B-P3 | ||
75.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 350 | 100 | 240 | NA | 1.2 | B-P3 | ||
17.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 90 | 60 | 110 | NA | 1.0 | B-P1 | ||
28.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 160 | 90 | 150 | NA | 1.0 | B-P2 | ||
36.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 100 | 170 | NA | 1.0 | B-P2 | ||
57.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 250 | 120 | 200 | NA | 1.2 | B-P3 | ||
75.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 300 | 150 | 225 | NA | 1.2 | B-P3 | ||
22.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 85 | 165 | NA | 1.0 | B-P1 | ||
36.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 90 | 220 | NA | 1.0 | B-P2 | ||
59.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | 120 | 250 | Verfügbar | 1.2 | B-P3 | ||
84.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 400 | 80 | 265 | NA | 1.2 | B-P3 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Eisen/Aluminium | Schutzart (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagesockel | Ohne Montagesockel | Einbauposition | Nicht wählbar | Farbspezifikationen(Korpus) | Silber |
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Schwarz | Farbe/Oberflächenbehandlung | Einfarbig lackiert | Spezielle Hinweise | Inkl. Schutzfolie für Chassis-Oberfläche. Achtung: Diese ist nicht leicht zu erkennen. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Wärmeableitungsbohrung
t(mm)
Gummifüße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften