• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ML-1000-WB3-S

ML-1000-WB3-S
  • Mengenrabatt
[Features]
A screw set for mounting terminal blocks and covers.
· Compatible with the ML-1765/2015/3161/3391/3921.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ML-1000-WB3-S

Teilenummer
ML-1000-WB3-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Double screw set for M3 Conforming products ML-1765/ML-2015/ML-3161/ML-3391/ML-3921 Screw Diameter(φ/mm) φ6
Note Product with ML-1000-WB3, ML-1000-N3, ML-1000-W3, and ML-1000-B as a set. (All are shipped loose.)

Sie befinden sich auf der Seite für ML-1000-WB3-S, die Teilenummer ist ML-1000-WB3-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML-1000-WB3-S.

Technischer Support