Sortimentskasten (Crimpwerkzeug) , PZ 6 Roto L, STRIPAX, Farbcode: Weidmüller, Anzahl AEH: 3100

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sortimentskasten (Crimpwerkzeug) , PZ 6 Roto L, STRIPAX, Farbcode: Weidmüller, Anzahl AEH: 3100

Standard-Stückpreis:
360.66
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    CRIMP-SET PZ 6 ROTO
Teilenummer
Inhalt einstellen

Verfeinern nach

  • PZ6roto / stripax / H Hülse H0,5 bis H6
  • PZ 6 roto / stripax / H Hülse H0,5 bis H6
  • Zurücksetzen
Mit Werkzeug

Verfeinern nach

  • Ja
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
PZ6roto / stripax / H Hülse H0,5 bis H6
Ja
4 Arbeitstage
360.66

9028680000
Teilenummer : 9028680000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 360.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    CRIMP-SET PZ 6 ROTO
  • Inhalt einstellen
    PZ6roto / stripax / H Hülse H0,5 bis H6
  • Mit Werkzeug
    Ja
  • RoHS
    10
PZ 6 roto / stripax / H Hülse H0,5 bis H6
-
5 Arbeitstage
427.73

Teilenummer : CRIMP-SET PZ 6 ROTO
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 427.73

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    CRIMP-SET PZ 6 ROTO
  • Inhalt einstellen
    PZ 6 roto / stripax / H Hülse H0,5 bis H6
  • Mit Werkzeug
    -
  • RoHS
    10

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support